PSR-SCP-120UC/ESAM4/3X1/1X2/B
-
Przekaźniki bezpieczeństwa
2901422
Przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 3 lub kategorii 4, PL e wg EN ISO 13849, praca 1- lub 2-kanałowa, 3 tory prądowe zezwolenia, znamionowe napięcie wejściowe: 120 V AC/DC, wtykowe złączki z zaciskiem śrubowym
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Typ produktu | Przekaźniki bezpieczeństwa |
Rodzina produktów | PSRclassic |
Zastosowanie | Zatrzymanie awaryjne |
Drzwi bezpieczeństwa | |
Wysterowanie | 1- i 2-kanałowy |
Trwałość mechaniczna | ok. 107 cykli łączeniowych |
Typ przekaźn. | Przekaźnik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3 |
Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 4,56 W |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Znamionowe napięcie izolacji | 250 V AC |
Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja | 4 kV / izolacja podstawowa (bezpieczna separacja, zwiększona izolacja 6 KV między A1-A2 / logika / tory zwolnienia i tory sygnalizacyjne.) |
Informacje ogólne | |
Zakres napięcia wejściowego | 110 V AC/DC ... 120 V AC/DC |
zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | 0,85 ... 1,1 |
Typowy prąd wejścia dla UN | 38 mA |
Napięcie w obwodzie wejścia, startu i powrotu | ~ 24 V DC |
Czas zadziałania typowo | 40 ms (man. start) |
Typ. czas przyciągania przy Us | 330 ms (przy wysterowaniu przez A1) |
typowy czas opadania | 60 ms (przy wysterowaniu przez A1) |
20 ms (przy wysterowaniu przez S11/S12 i S21/S22) | |
Równoczesność | ∞ |
Czas ponownej gotowości | 1 s |
Maks. częstotliwość łączenia | 0,5 Hz |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; Warystor 275 VRMS (A1-A2) |
Ochrona przed przepięciami; Warystor | |
Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 50 Ω |
wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |
Wskaźnik stanu | LED (zielona) |
Rodzaj zestyku | 3 prądowe tory zezwolenia |
1 tor sygnalizacyjny | |
materiał styków | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC |
Napięcie łączeniowe minimalne | 10 V AC/DC |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 6 A (Zestyk zwierny) |
5 A (Rozwierny) | |
prąd załączalny maksymalny | 6 A |
Min. prąd załączalny | 10 mA |
Kwadrat prąd sumaryczny | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32) |
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
230 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
68 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
2000 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
Moc wyłączalna (obciążenie indukcyjne) maksymalnie | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
Moc łączeniowa, min | 100 mW |
zdolność łączeniowa (360 cykli łączeniowych/h) | 6 A (24 V DC) |
5 A (230 V AC) | |
zdolność łączeniowa (3600 cykli łączeniowych/h) | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC 15)) | |
Bezpiecznik na wyjściu | 10 A gL/gG NEOZED (Zestyk zwierny) |
6 A gL/gG NEOZED (Rozwierny) |
Technika przyłączeniowa | |
wtykowe | tak |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Szerokość | 22,5 mm |
Wysokość | 99 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Materiał obudowy | PA |
Parametry bezpieczeństwa | |
Kategoria zatrzymania | 0 |
Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849 | |
Kategoria | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Parametry bezpieczeństwa: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzaj ochrony miejsce montażu min. | IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wys. zastosowania | ≤ 2000 m (ponad NN) |
Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
Udar | 15g |
Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
Normy/przepisy | IEC 60664-1 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2901422 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNA114 |
Klucz produktu | DNA114 |
Strona katalogu | Strona 229 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356592024 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 237,4 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 178,19 g |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Kraj pochodzenia | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Korzyści
Do kat. 4/PL e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
Aktywacja ręczna i automatyczna w jednym urządzeniu
Izolacja podstawowa
Wysterowanie 1- i 2-kanałowe
3 tory prądowe zezwolenia, 1 prądowy tor sygnalizacyjny
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław