Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PSR-SCP- 24DC/ETP/1X1 - Przekaźnik sprzęgający
2986711

Przekaźnik sprzęgający dla aplikacji SIL 3 Low Demand, sprzęga cyfrowe sygnały wyjściowe z urządzeniami peryferyjnymi, 1 prądowy tor zezwolenia, moduł do do zastosowań F&G, filtr impulsów testowych, wtykowe przyłącza śrubowe, szerokość 17,5 mm

Szczegóły produktu








Korzyści

1 tor zezwolenia
Sprzęga cyfrowe sygnały wyjścia bezawaryjnie pracujących sterowników w urządzeniu peryferyjnym (zawory, etc.) do galwanicznej separacji i dopasowania mocy
Wąska obudowa o szer. 17,5 mm
Do SIL 3 wg IEC 61508
Długi okres trwałości poprzez filtrowanie sterujących impulsów kontrolnych