PSR-SCF-120UC/URM/2X21
-
Przekaźnik sprzęgający
2981376
Bezpieczny przekaźnik sprzęgający z zestykami o wymuszonym przełączaniu, 2 zestyki przełączne, 1-kanałowy, stała złączka z zaciskiem śrubowym, szerokość: 17,5 mm
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Nadaje się do kategorii 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Bezpieczny powtórny odczyt przez zestyk sygnalizacyjny z zestykami o wymuszonym przełączaniu zgodny z normą EN 50205
Zwykły test kontrolny (Proof Test) wg IEC 61508 poprzez zintegrowany styk sygnalizacyjny
Wysterowanie 1-lub 2-kanałowe
2 zestyki przełączne (EN 50205 typu B)
Wersja 120 V