Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PSR-PS20-1NO-1NC-24DC-SC - Przekaźnik sprzęgający
2700356

Przekaźnik sprzęgający do zastosowań SIL 3 High i Low Demand, sprzęga cyfrowe sygnały wyjściowe z urządzeniami peryferyjnymi, 1 prądowy tor zezwolenia, 1 tor sygnału zwrotnego, 1 cyfrowe wyjście sygnalizacyjne, do zastosowań Safe State Off, filtr impulsów testowych, stałe przyłącza śrubowe

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Do SIL 3 wg IEC 61508
Styki z wymuszonym prowadzeniem EN 50205
Zwykły test kontrolny (Proof Test) wg IEC 61508 poprzez zintegrowany styk sygnalizacyjny
Dopuszczenie do zastosowań dla klasy I, strefy 2
Niewielka szerokość obudowy tylko 6,8 mm
Długi okres trwałości poprzez filtrowanie sterujących impulsów kontrolnych
1 tor prądowy zezwolenia, 1 cyfrowe wyjście sygnałowe, 1 tor prądowy diagnostyczny
Sprzęga cyfrowe sygnały wyjścia bezawaryjnie pracujących sterowników w urządzeniu peryferyjnym (zawory, etc.) do galwanicznej separacji i dopasowania mocy
Lakier ochronny zabezpieczający PCB przed korozją