PSR-PE20-1NO-24DC-SC - Przekaźnik sprzęgający
1119573

Przekaźnik sprzęgający do zastosowań SIL 3 Low Demand, sprzęga cyfrowe sygnały wyjściowe z urządzeniami peryferyjnymi, 1 nieopóźniony tor prądowy zezwolenia, do zastosowań Safe State Off, filtr impulsów testowych, wtykowa złączka z zaciskiem śrubowym

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Do SIL 3 wg IEC 61508, IEC 61511 i IEC 50156
Niewielka szerokość obudowy tylko 12,5 mm
Długi okres trwałości poprzez filtrowanie sterujących impulsów kontrolnych
1 tor zezwolenia