PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SC - Przekaźnik sprzęgający
2702522

Przekaźnik sprzęgający do separacji galwanicznej i adaptacji mocy do zastosowań SIL 3 F&G, Low Demand, diagnostyka obciążenia w stanie wyłączenia i włączenia pod kątem przerwania przewodu i zwarcia, 1 tor prądowy zezwolenia, filtr impulsu testowego, wtykana złączka z zaciskiem śrubowym, szerokość 17,5 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Monitorowanie zwarcia doziemnego
Nadaje się do zastosowań Low Demand do SIL 3 wg IEC 61508, IEC 61511 i EN 50156
Konfigurowalna diagnostyka stanu załączenia i wyłączenia
Aktywna sygnalizacja zwrotna błędów poprzez A1 na wyjściu cyfrowym
Zintegrowany filtr impulsu testowego DCS
1 tor prądowy zezwolenia, 1 prądowy tor sygnalizacyjny