OV-24DC/ 60DC/4
-
Przekaźnik półprzewodnikowy
2982647
Przekaźnik Solid State, do wzmocnienia sygnałów i galwanicznego odseparowania obwodów sterowania i mocy, wtykany we wlutowywane gniazda wtykowe SIM-AMS lub z przyłączem do druku do bezpośredniego montażu na płytce drukowanej, wejście: 4,25-32 V DC, wyjście: 1-60 V DC / 4 A
Szczegóły produktu
Korzyści
Małe wymiary
Brak zakłóceń elektromagnetycznych
Brak zużycia także przy dużych częstotliwościach łączenia
Wtykowe napięcie probiercze do 4 kV między obwodem sterowania i mocy
Obudowa izolowana elektrycznie
Łączenie bez drgania styków – brak ruchomych części
Moc łączeniowa do 350 V DC/1 A, 60 V DC/4 A lub 480 V AC/5 A