OV-24DC/350DC/1 - Przekaźnik półprzewodnikowy
2982634

Przekaźnik Solid State, do wzmocnienia sygnałów i galwanicznego odseparowania obwodów sterowania i mocy, wtykany we wlutowywane gniazda wtykowe SIM-AMS lub z przyłączem do druku do bezpośredniego montażu na płytce drukowanej, wejście: 4,25-32 V DC, wyjście: 1-350 V DC / 1 A

Szczegóły produktu









Korzyści

Małe wymiary
Brak zakłóceń elektromagnetycznych
Wtykowe napięcie probiercze do 4 kV między obwodem sterowania i mocy
Brak zużycia także przy dużych częstotliwościach łączenia
Obudowa izolowana elektrycznie
Łączenie bez drgania styków – brak ruchomych części
Moc łączeniowa do 350 V DC/1 A, 60 V DC/4 A lub 480 V AC/5 A