REL-IR4/200AC/4X21
-
Przekaźnik osobny
2907056
Wtykowy przekaźnik przemysłowy ze stykami mocy, 4 styki przełączne, przycisk testowy, mechaniczny wskaźnik położenia, biegunowość: dwubiegunowy, napięcie wejściowe: 200 V AC
Szczegóły produktu
Typ produktu | Przekaźniki pojedyncze |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Trwałość mechaniczna | ok. 1x 107 cykli łączeniowych |
Właściwości izolacji | |
Izolacja | Izolacja podstawowa |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Status utrzymania danych | |
Data ostatniej konserwacji danych | 20.03.2025 |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,42 W |
Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk) |
Napięcie probiercze (Zestyk przełączny/przełączny) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., zestyk przełączny/przełączny) |
Znamionowe napięcie izolacji | 250 V AC |
Znamionowe napięcie udarowe | 2,5 kV |
Strona wzbudzenia | |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 200 V AC |
Zakres napięcia wejściowego | 156 V AC ... 276 V AC (20 °C) |
Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
Charakterystyka przełączania napędu | monostabilne |
Napęd (polaryzacja) | bipolarny |
Typowy prąd wejścia dla UN | 7,1 mA |
Czas zadziałania typowo | 5 ms ... 15 ms (w zależności od położenia faz) |
\ypowy zakres czasu odpadania | 5 ms ... 20 ms (w zależności od położenia faz) |
Przełączanie | |
Rodzaj zestyku | 4 zestyki przełączne |
Rodzaj styku przełącznego | Styk pojedynczy |
materiał styków | AgNi |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC |
Napięcie łączeniowe minimalne | 5 V (przy 24 mA) |
Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A |
prąd załączalny maksymalny | 16 A (20 ms, zestyk zwierny) |
12 A (4 s, styk zwierny) | |
Prąd załączalny minimalny | 5 mA (przy 24 V) |
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 144 W (przy 24 V DC) |
124 W (przy 48 V DC) | |
108 W (przy 60 V DC) | |
52 W (przy 110 V DC) | |
48 W (przy 220 V DC) | |
1500 VA (przy 250 V AC) | |
Moc łączeniowa, min | 0,12 W |
Zdolność łączeniowa | 2 A (przy 24 V, DC13) |
1 A (przy 230 V, AC15) |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe |
Szerokość | 21,2 mm |
Wysokość | 27,5 mm |
Głębokość | 35,6 mm |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | RT I |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Test korozji przy przepływie gazu | |
Oznaczanie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Normy/przepisy | IEC 60664 |
IEC 61810 |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2907056 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK6193 |
Klucz produktu | DK6193 |
GTIN | 4055626175744 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 30,87 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 30,87 g |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
Kraj pochodzenia | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław