ELR W1/10-24DC
-
Przekaźnik nawrotny
2964306
Elektroniczny przekaźnik o odwróconej fazie, do sterowania silnikami prądu stałego, ze wskaźnikiem świetlnym i obwodami zabezpieczającymi, wyjście: 10 ... 30 V DC/10 A
Szczegóły produktu
Typ produktu | Stycznik półprzewodnikowy |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Liczba faz | 1 |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,36 W |
Rodzaj sieci | 1-fazowy |
Napięcie probiercze (Wejście/wyjście) | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Zasilanie | |
Oznaczenie wejścia | Zasilanie urządzenia |
znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC ±20 % |
Zakres napięcia wejściowego | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Pobór prądu | maks. 10 mA |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania sterowania | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów |
Wskaźnik stanu | LED (zielona) |
Sterowanie | |
Oznaczenie wejścia | Wejście sygnału sterującego "w prawo / w lewo" |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 24 V DC |
zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | 0,8 ... 1,2 |
Zakres napięcia wejściowego | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | 0,8 ... 1,2 |
Pobór prądu | ok. 3 mA |
Wyjście DC | |
Zakres napięcia roboczego | 10 V DC ... 30 V DC |
Zakres napięć znamionowych wyjścia | 10 V DC ... 30 V DC |
prąd długotrwały obciążenia | 10 A |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
Zabezpieczenie przeciążeniowe | |
Ochrona przed przepięciami | |
Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe | |
ograniczenie prądu przy zwarciu | 20 A |
obwód sterowania | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 10 |
Obwód obciążający | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 10 |
Szerokość | 62 mm |
Wysokość | 84 mm |
Głębokość | 110 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normy/przepisy | EN 50178 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | obok siebie w odstępie = 20 mm |
Pozycja montażu | pionowo (szyna nośna — poziomo) |
Numer artykułu | 2964306 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK7623 |
Klucz produktu | DK7623 |
GTIN | 4017918187637 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 717 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 607,82 g |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122333 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław