Wymagania stawiane bezpieczeństwu i dyspozycyjności instalacji stale rosną - niezależnie od branży. W technice automatyzacyjnej i instalacyjnej przebiegi procesów stają się coraz obszerniejsze i to nie tylko w przemyśle budowy maszyn czy chemicznym. Również energetyce stawiane są stale rosnące wymagania.
Tylko ciągła kontrola ważnych parametrów sieci i instalacji pozwala na niezakłóconą, a przez to ekonomiczną pracę. Dla wyeliminowania lub ograniczenia następstw awarii są do dyspozycji przekaźniki pomiarowe serii EMD do najróżniejszych zadań kontrolnych.
Stany robocze sygnalizowane są kolorowymi diodami LED, informacje o występujących uszkodzeniach mogą być przekazywane stykami beznapięciowymi do sterowników lub styki te mogą wyłączać część instalacji. Niektóre wersje urządzeń wyposażone są w opóźnienie rozruchu lub wyłączenia, dla krótkotrwałej tolerancji przekroczenia przez wartości pomiarowe nastawionego zakresu nadzorowania.
EMD-SL-C-OC-10
-
Przekaźnik nadzorczy
2866019
Przekaźniki kontrolne do monitorowania prądów 1-fazowych od 0 do 10 A AC/DC, stan nadprądowy, napięcie zasilające wybierane poprzez moduł mocy, 1 zestyk przełączny
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
UL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 172140cUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 172140Produkty kompatybilne
Korzyści
Nastawne za pomocą potencjometru od strony czołowej
Oddzielnie nastawne opóźnienie rozruchu lub wyzwolenia
Zmienny zakres napięcia zasilającego