Moduł mocy - EMD-SL-PS-120AC
2885731

Moduły Power, wtykane, dla EMD-SL-..., napięcie zasilania: 108 V AC ... 132 V AC


Szczegóły produktu




Typ produktu Moduł zasilania

Napięcie wejściowe 120 V AC (50/60 Hz)
Zakres napięcia wejściowego AC 108 V AC ... 132 V AC

Szerokość 32 mm
Wysokość 35 mm
Głębokość 16 mm
Szerokość 1,8 TE

Materiał obudowy Tworzywo sztuczne

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -25 °C ... 70 °C

Numer artykułu 2885731
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży CK41Z1
Klucz produktu CK41Z1
Strona katalogu Strona 250 (C-5-2019)
GTIN 4046356097055
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 49 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 49 g
Numer taryfy celnej 85043180
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.0.1 27040701
ECLASS-11.0 27040701

ETIM

ETIM 8.0 EC002540

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

EAC

ID dopuszczenia: RU *-DE.**08.B-02133

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Zmienny zakres napięcia zasilającego
Nastawne za pomocą potencjometru od strony czołowej
Oddzielnie nastawne opóźnienie rozruchu lub wyzwolenia