VC-EMV3-S2266 NZ
-
Obudowa wtyku
1885211
Obudowa wtyku, Rodzina produktów: VARIOCON, rodzaj: VC3, kolor: niklowy
Szczegóły produktu
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. |
• OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. | |
• OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
• Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. | |
• W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. | |
• Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. | |
• Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). | |
• W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. | |
• Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione | |
• Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. | |
• W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: o Na produkcie o Na etykiecie na opakowaniu o W dołączonej dokumentacji o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie |
|
• Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact | |
• Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie. | |
• Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie | |
• Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte. | |
• Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych. | |
• Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania. | |
• Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Typ produktu | Prostokątne złącze wtykowe (od strony kabla) |
Rodzina produktów | VARIOCON |
Konstrukcja | VC3 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Liczba styków mocy | 4 |
Liczba styków sterujących | 8 |
Rodzaj dławików | M25 |
Ekranowany | tak |
Wyprowadzenie kabla | ukośny |
Właściwości izolacji | |
Stopień zabrudzenia | 3 |
napięcie znamionowe (II/2) | 630 V |
Napięcie znamionowe (III/2) | 320 V |
napięcie znamionowe (III/3) | 250 V (wkładka sterująca) |
400 V (Wkładki mocy) | |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 4 kV |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV (Wkładki mocy) |
2,5 kV (wkładka sterująca) | |
prąd obliczeniowy | 20 A (Wkładki mocy) |
10 A (wkładka sterująca) |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 33 mm |
Wysokość | 75 mm |
Długość | 89 mm |
Kolor | niklowy |
Kolor części obudowy | szary |
Materiał Obudowa | Poliamid |
Materiał Obudowa stykowa | PA |
Materiał Zestyk | CuZn |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I / CTI 600 |
Materiał uszczelki | EPDM, przewodzący |
materiał powierzchni styku | niklowane |
materiał uszczelki toroidalnej | NBR |
Materiał przepustu | V4A |
Dane mechaniczne | |
Rodzaj dławików | M25 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65/IP66/IP67 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C |
Numer artykułu | 1885211 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABLADD |
Klucz produktu | ABLADD |
GTIN | 4017918449032 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 456,2 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 390,68 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440312 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002641 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (nr CAS: 119-47-1) | |
SCIP | b7eb0fa2-f238-438e-aa91-396066622b65 |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław