Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

UM-ALU 4-72 FRONT 165 AP - Płyta czołowa
2202090

Obudowy z profili pasmowych, Płyta przednia profilu podstawowego, szerokość: 71,8 mm, długość: 165 mm, głębokość: 2 mm, zalecane do elementów bocznych UM-ALU 4-..COVER AL

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Profil z aluminium
Różne techniki przyłączeniowe
Możliwość montażu na szynie DIN
Dostępny w długościach 42,5 mm ... 990 mm, opcjonalnie docinany na indywidualną długość
Dostępny w szerokościach 75 mm i 105 mm
Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi