UM-ALU 4-100,5 FRONT 235
-
Płyta czołowa
2200949
Obudowy z profili pasmowych, Płyta przednia profilu podstawowego, szerokość: 101,8 mm, długość: 236,3 mm, głębokość: 2 mm, zalecane do elementów bocznych UM-ALU 4-..COVER PA..
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Profil z aluminium
Różne techniki przyłączeniowe
Możliwość montażu na szynie DIN
Dostępny w długościach 42,5 mm ... 990 mm, opcjonalnie docinany na indywidualną długość
Dostępny w szerokościach 75 mm i 105 mm
Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi