Konfigurowalny 4-drożny podwajacz sygnałów MINI MCR-SL-UI-2I o szerokości 6,2 mm, wykorzystywany do separacji galwanicznej, przetwarzania, wzmacniania i filtrowania znormalizowanych sygnałów analogowych.
Od strony wejścia dostępne są analogowe sygnały normowe, do wyboru 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V lub 1...5 V, po stronie wyjścia niezależnie ustawione wyjścia prądowe o sygnale z galwaniczną separacją 0...20-mA- ew. 4...20-mA (separacja 4-drożna).
Dostępne z boku obudowy łączniki DIP umożliwiają konfigurowanie obszarów wejścia i wyjścia.
Napięcie zasilania (19,2 V DC do 30 V DC) może zostać dostarczone albo poprzez zacisk przyłączeniowy modułu lub w zestawie poprzez łącznik do szyn zbiorczych.
MINI MCR-SL-UI-2I
-
Podwajacze sygnałów
2864794
Podwajacz sygnałów 4-drożny MCR, do separacji galwanicznej i podwajania sygnałów analogowych, przyłącza śrubowe, konfiguracja na zamówienie. Zamiennik: 2905025 MINI MCR-2-UI-2UI-C.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Typ produktu | Podwajacz sygnałów |
Rodzina produktów | MINI Analog |
liczba kanałów | 2 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Znamionowe napięcie izolacji | 50 V AC/DC |
Galwaniczna separacja | izolacja podstawowa wg EN 61010 |
Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
Częstotliwość graniczna (3 dB) | ok. 35 Hz |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 500 mW |
napięcie probiercze wejście/wyjście/zasilanie | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Układ ochronny | Ochrona przed prądami przejściowymi |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (0-99%) | 10 ms |
Maks. współczynnik temperaturowy | < 0,01 %/K |
Typowy współczynnik temperaturowy | < 0,004 %/K |
maksymalny błąd przenoszenia | ≤ 0,2 % (wartości granicznej) |
Typowy błąd transmisji | < 0,1 % |
Zasilanie | |
znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (Do mostkowania napięcia zasilania można posłużyć się konektorem na szynę nośną (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, nr kat. 2869728), mocowany zatrzaskowo na szynie nośnej 35 mm wg EN 60715.) |
Pobór prądu maksymalny | < 30 mA (przy 24 V DC wraz z obciążeniem) |
Pobór mocy | < 600 mW |
Sygnał | |
Liczba wejść | 1 |
Konfigurowalne/programowalne | tak, skonfigurowany fabrycznie |
Sygnał wejściowy napięcie | 0 V ... 10 V |
1 V ... 5 V | |
Maks. sygnał wejściowy napięcia | 30 V |
Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Maks. sygnał wejściowy prądu | 50 mA |
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | ok. 100 kΩ |
Opór wejściowy, prąd wejściowy | ok. 50 Ω |
Sygnał | |
Liczba wyjść | 2 |
Konfigurowalne/programowalne | tak, skonfigurowany fabrycznie |
Napięcie biegu jałowego | 9 V |
Sygnał wyjściowy prąd | 2x 0 mA ... 20 mA |
2x 4 mA ... 20 mA | |
maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | ok. 22 mA |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | ≤ 250 Ω (przy 20 mA) |
tętnienia (ripple) | < 20 mVSS (dla 250 Ω) |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 12 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 12 |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 93,1 mm |
Głębokość | 102,5 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Materiał obudowy | PBT |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
ATEX | |
Oznaczanie | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
GL | |
Oznaczanie | GL EMC 2 D |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Uwaga | Należy podjąć środki zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi. |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Oznaczenie | Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 5 % |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Oznaczenie | Szybkie przejściowe przebiegi zakłócające (Burst) |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 5 % |
Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
Uwaga | Kryterium B |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Oznaczenie | Wielkości zakłóceń wyprowadzanych |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 5 % |
Galwaniczna separacja | izolacja podstawowa wg EN 61010 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | Do mostkowania napięcia zasilania można posłużyć się łącznikiem T-BUS na szynę DIN, mocowanym zatrzaskowo na szynie nośnej 35 mm wg EN 60715. |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2864794 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | CK1211 |
Klucz produktu | DK1131 |
Strona katalogu | Strona 98 (C-7-2015) |
GTIN | 4017918974978 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 89,7 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 73,3 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
Kompaktowy kondycjoner sygnału do separacji galwanicznej, wzmacniania, konwersji, filtrowania i powielania standardowych sygnałów analogowych
Podwojenie analogowego sygnału znormalizowanego na dwa wyjścia prądowe
Separacja 4-drożna
Za pomocą łącznika DIP możliwa jest konfiguracja do 8 kombinacji sygnałów
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław