VAL-MS BE/1+1/1U/FM - Element bazowy
2909628

Podstawka do uniwersalnych wytkanych odgromników/urządzeń zabezpieczających do zastosowań z napięciem maks. 240 V z dwoma przewodami i uziemieniem, z zestykiem komunikacji zdalnej

Szczegóły produktu








Korzyści

Dwukanałowe urządzenie zabezpieczające do montażu na płytce
Montaż pod katem prostym do wtyku
Element bazowy z bezpotencjałowym zestykiem komunikacji zdalnej
Montaż w szafie rack zastosowań panelowych 1U