PLT-EE-T3-BE-R
-
Podstawka ogranicznika przepięć typu 3
1249061
Podstawka do wtyku ochronnego serii PLT-EE z zestykiem komunikacji zdalnej.
Szczegóły produktu
| System zasilania IEC | TN-S |
| TT | |
| Konstrukcja | Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy |
| Liczba biegunów | 2 |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | Styk zdalnej sygnalizacji |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Klasa testu IEC | III |
| T3 | |
| Typ EN | T3 |
| Liczba portów | One |
| Wskazanie / sygnalizacja zdalna | |
| Określenie przyłącza | Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia |
| Funkcja łączeniowa | Zestyk przełączny |
| Napięcie robocze | 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Prąd roboczy | 0,5 A AC |
| 0,5 A DC (75 V DC) | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Gwint śruby | M3 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 17,7 mm |
| Wysokość | 93,4 mm |
| Głębokość | 51,5 mm (ze szyna DIN 7,5 mm) |
| Szerokość | 1 TE |
| Kolor | jasnoszary (RAL 7035) |
| szary B (RAL 7043) | |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
| Wartość CTI materiału | 600 |
| Materiał izolacyjny | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR | |
| Materiał obudowy | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Dane mechaniczne | |
| Otw. ściana bocz. | nie |
| Kierunek działania | 1L-N & N-PE |
| Napięcie znamionowe UN | 240 V AC (TN-S) |
| 240 V AC (TT) | |
| Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksymalne napięcie robocze UC | 264 V AC |
| znam. prąd obciążenia IL | 16 A (przy 63 °C) |
| Odporność na zwarcie ISCCR | 6 kA AC |
| Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym | zależnie od zastosowanego wtyku |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m (amsl) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 30g (Półsinusioda / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Drgania (praca) | 5g (5 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Normy/przepisy | IEC 61643-11 |
| Wskazówka | 2011 |
| Normy/przepisy | EN 61643-11 |
| Wskazówka | 2012 |
| Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
| Numer artykułu | 1249061 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CLP312 |
| Klucz produktu | CLP312 |
| GTIN | 4063151350796 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 52,34 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 48 g |
| Numer taryfy celnej | 85363030 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 0,475 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław