CBB TM 08 2X4RC P-PT
-
Rozdzielacz napięcia
2801482
Płyty wyłączników ochronnych urządzeń do ośmiu termomagnetycznych wyłączników ochronnych CB TM1... ze zdalnym zgłaszaniem seryjnym, zasilanie centralne i rozprowadzenie potencjałów dla maks. pięciu odbiorników na kanał.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Płytka do wyłączników zabezpieczających |
Konstrukcja | Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy |
Liczba biegunów | 1 |
liczba kanałów | 8 |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | III |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Rodzaj zabezp. | Automat |
Maksymalny prąd obciążenia | 60 A (Obwód główny łącznie) |
Prąd maks. przy ustawieniu pojedynczo | 12 A (na kanał) |
Informacje ogólne | |
Znamionowe napięcie izolacji Ui | 50 V DC |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,5 kV |
Wytrzymałość zwarciowa | 600 A (warunkowo wg DIN EN 50178) |
Strata mocy | 4,9 W (w przypadku równomiernego obciążenia wyjść za pomocą In) |
Liczba cykli wtykania | 50 |
Obwód główny | |
Napięcie znamionowe | 24 V DC |
Prąd znamionowy IN | 60 A DC (razem) |
12 A DC (na kanał) | |
Obwód sygnalizacji zdalnej | |
Napięcie znamionowe | 24 V DC |
Prąd znamionowy IN | 1 A DC |
Maksymalny prąd obciążenia | 60 A (Obwód główny łącznie) |
Zasilanie X21 | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 18 mm |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,75 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 16 mm² |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,75 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 16 mm² |
Wyjścia X1 ... X8 | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
Sygnalizacja zdalna X31 | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 185,5 mm |
Wysokość | 127,8 mm |
Głębokość | 70,8 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
czarny (RAL 9005) | |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 (Złącza i gniazda bezpieczników) |
IP00 (Płytka drukowana) | |
Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 60 °C (przy In 60 A) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -30 °C ... 80 °C |
Normy/przepisy | DIN EN 50178 |
Wskazówka | 1997 |
Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
Pozycja montażu | poziomo |
Numer artykułu | 2801482 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CLA211 |
Klucz produktu | CLA211 |
GTIN | 4046356782326 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 557 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 557 g |
Numer taryfy celnej | 85362010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371392 |
ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław