TPE070ZGW/500210021 S00064 - Panel dotykowy
2401249

Rugged-Panel dotykowy, 17.8 cm / 7"-TFT wyświetlacz (analogowo-rezystywny (GFG)), 800 x 480 pikseli (WVGA), 262144 kolorów, Intel® Atom™ Z510PT 1.1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+, bez systemu magistralnego.

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne