TP104AT/702000 S00009 - Panel dotykowy
2400790

Panel dotykowy, 26.4 cm / 10.4"-TFT wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 640 x 480 pikseli (VGA), 65536 kolorów, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Otwarta platforma, bez systemu magistralnego.

Szczegóły produktu






Produkty kompatybilne