TP070ATW/107020000 S00007
-
Panel dotykowy
2400699
Panel dotykowy, 17.8 cm / 7"-TFT wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 480 pikseli (WVGA), 65536 kolorów, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Otwarta platforma, bez systemu magistralnego.
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Typ produktu | Urządzenie obsługowe |
| Parametry komputera | |
| procesor | Arm9™, 200 MHz |
| System operacyjny | Windows® CE 5.0 |
| Pamięć robocza | 64 MB SDRAM |
| 512 KB SRAM | |
| Pamięć | NOR-Flash, 32 MB |
| Ekran | |
| Typ wyświetlacza | 17.8 cm / 7"-TFT |
| Rozdzielczość ekranu | 800 x 480 Pikseli (WVGA) |
| Technologia dotykowa | analogowo-rezystywny (poliester) |
| Rodzaj podświetlenia wyświetlacza | LED |
| Jasność | typowo 350 cd/m² (regulowane) |
| MTBF | 40000 h |
| paleta kolorów | 65536 kolorów |
| Kąt odczytu lewy | 70,00 ° |
| Kąt odczytu prawy | 70,00 ° |
| Kąt odczytu górny | 65,00 ° |
| Kąt odczytu dolny | 65,00 ° |
| Złącza | 2x USB Host 2.0 |
| Złącza opcjonalne | brak |
| Sieć | 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45 |
| System magistrali | bez systemu magistralnego |
| Oprogramowanie użytkownika | Otwarta platforma |
| żywotność akumulatora | 5 lat (typ.) |
| Zasilanie | |
| Pobór prądu typowy | 0,5 A |
| Zegar czasu rzeczywistego | |
| zegar czasu rzeczywistego | Tak |
| Zasilanie | |
| zasilacz | 24 V DC ±20 % |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 (od czoła), IP20 (od tyłu) |
| NEMA 4X | |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Wysokość | 3000 m |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 85 % |
| Udar | 15g, wg IEC 60068-2-27 |
| Drgania (praca) | 1g, wg EN 60068-2-6 |
| Wymiary zewnętrzne | |
| Szerokość / Wysokość / Głębokość | 203 mm / 147 mm / 5 mm (Wymiary płyty czołowej) |
| Wymiary montażowe | |
| Szerokość / Wysokość / Głębokość zabudowy | 195 mm / 139 mm / 54 mm (Otwór montażowy, głębokość z magistralą, jeśli urządzenie zawiera magistralę) |
| Numer artykułu | 2400699 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DRCABA |
| GTIN | 4055626097992 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 000 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 000 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław