TP 06M/M 201
-
Panel dotykowy
2913218
Panel dotykowy, 14.5 cm / 5.7"-FSTN wyświetlacz (rezystancyjny przemysłowy ekran dotykowy), 320 x 240 pikseli (QVGA), 5 stopni szarości, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, bez systemu magistralnego.
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Dopuszczenia morskie: ABS, BV, DNV, LR i GL
Visu+ jako biblioteka uruchomieniowa i serwer AX OPC do Windows CE standardowo zintegrowane we wszystkich urządzeniach.
Wydajny energetycznie dzięki podświetleniu LED
Krótki czas uruchomienia
Łatwy montaż, mała głębokość zabudowy i kompaktowa konstrukcja
Wyświetlacz dostępny w rozmiarach od 8,9 cm (3,8") do 38,1 cm (15")