SD FLASH 2GB EMWISE IMP ANALOG - Pamięć
2701746

Pamięć programu (karta SD) z kluczem licencji i z programem użytkowym EMWISE IMP ANALOG do stosowania ze sterownikiem Inline ILC 131 ETH. Program aplikacyjny służy do odczytu przyrządów pomiarowych za pośrednictwem impulsów i sygnałów analogowych. Za pomocą interfejsu internetowego można konfigurować kanały/urządzenia i powiązanie z systemem nadrzędnym.

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu







Korzyści

Kompletna konfiguracja i uruchomienie za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu internetowego
Przekazywanie danych do systemu zarządzania za pośrednictwem serwera SQL, OPC, Modbus/TCP i pliku CSV
Pamięć programowa i konfiguracyjna do zapisu programów użytkowych i innych plików w systemie plików PLC.
Maks. 16 wejść impulsowych (wraz z IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Maksymalnie 6 wejść analogowych (wraz z IB IL AI 2/SF-PAC lub IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
Pamięć programu i konfiguracji, wtykana, z kluczem licencyjnym i programem użytkowym do odczytywania urządzeń pomiarowych
Klucz licencyjny do aplikacji
Potrzebny artykuł: ILC 131 ETH, nr art.: 2700973