US-EMP (52,5X15) RD CUS
-
Szyldzik zapadkowy
0830360
Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, czerwone, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, Ilość pojedynczych tabliczek: 16
Szczegóły produktu
Typ produktu | Oznacznik urządzeń, z opisem |
Opisywanie | |
Ilość pojedynczych tabliczek | 16 |
Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 2 |
Technologia oznakowania | Termotransfer do arkuszy i kart |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na promieniowanie UV | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 80 °C |
Zalecane warunki przechowywania | 10 ... 25 °C / 35 ... 65 % względna wilgotność powietrza. Zaleca się przechowywanie w chłodnym i ciemnym pomieszczeniu. |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 10 °C ... 25 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 35 % ... 65 % |
Przechowalność | 12 miesięcy (patrz data pakowania) |
Sposób montażu | zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek |
Zgodne z RoHS | tak |
Grubość folii | 500 µm |
Kolor | czerwone (RAL 3001) |
Materiał | PCV |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Zawarte materiały | bez silikonu |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na promieniowanie UV | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 80 °C |
Zalecane warunki przechowywania | 10 ... 25 °C / 35 ... 65 % względna wilgotność powietrza. Zaleca się przechowywanie w chłodnym i ciemnym pomieszczeniu. |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 10 °C ... 25 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 35 % ... 65 % |
Przechowalność | 12 miesięcy (patrz data pakowania) |
Szerokość | 52,5 mm |
Wysokość | 0,5 mm |
Długość | 15 mm |
Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Numer artykułu | 0830360 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BG8149 |
Klucz produktu | BG8149 |
GTIN | 4046356715942 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 14,86 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 14,86 g |
Numer taryfy celnej | 49119900 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wszystkie oznaczniki urządzeń US-EMP ... można też dostarczyć z opisem według życzenia klienta
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław