LS-EMSP-V4A (75,6X54) CUS - Oznacznik urządzeń
0831942

Oznacznik urządzeń, Tabliczka ze stali nierdzewnej, możliwość zamówienia: po kawałku, srebrny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 6, wysokość pola tekstowego: 54 mm, szerokość pola tekstowego: 75,6 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Oznakowanie urządzeń ze stali szlachetnej do przykręcania lub nitowania
Trwałe oznakowanie spełniające również wysokie wymagania higieniczne
Wysoka odporność na korozję, kwasy i temperatury