EML-RM (...X...)R
-
Etykieta, odklejalna
0803093
Etykieta, odklejalna, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wysokość pola tekstowego: 350 mm, szerokość pola tekstowego: 100 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Etykieta EML-RM jest przeznaczona do oznakowania tymczasowego
Etykiety przywierają dobrze i pewnie, a w razie potrzeby można je łatwo odkleić, nie pozostawiając śladu na powierzchni. Po odklejeniu etykieta nie nadaje się do ponownego użycia
W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne
Materiały EML-RM ... znajdują się na liście UL