RC-07P1N8A6100X
-
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1240496
M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, seria: RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 7, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Pin, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, Grubość ścianki min.: 0,8 mm, Grubość ścianki maks.: 6,5 mm, kodowanie: N, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)