RC-06P1N12WQ00X
-
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1240361
M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, seria: RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 6, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Pin, kielich lutowniczy, oring radialny, Grubość ścianki min.: 3 mm, kodowanie: N, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)