ME MAX 17,5 PLATE WH
-
Wkładka
2202002
Obudowa na szynę DIN, Wkładka, szerokość: 14,2 mm, wysokość: 73,6 mm, głębokość: 1 mm, kolor: biały (podobne RAL 9010)
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Prosty montaż bez użycia narzędzi
Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V0: dla zwiększonych wymagań w zakresie palności