ME MAX 17,5 PLATE GY - Wkładka
2707291

Obudowa na szynę DIN, Wkładka, szerokość: 14,2 mm, wysokość: 73,6 mm, głębokość: 1 mm, kolor: szary (podobne RAL 7042)

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Prosty montaż bez użycia narzędzi
Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V0: dla zwiększonych wymagań w zakresie palności