ST-5ES1N8ACK02S
-
Przepust ścianki przedniej
1618772
Przepust ścianki przedniej, prosta, SPEEDCON, M17, liczba biegunów: 5+PE, sposób połączenia styku: Gniazdo, Uszczelka płaska, ekranowany: tak, wymiar kołnierza: 25,75 mm x 25,75 mm, zakres średnicy kabli: 3,5 mm ... 5,5 mm, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: ST
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Mniejszy rozmiar konstrukcyjny: idealne do niewielkich urządzeń
Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Uniwersalne zastosowanie: niezawodne podłączanie przewodów o różnych średnicach
Do montażu w zależności od zastosowania na ściance przedniej lub tylnej