ST-5EP1N8AA400S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1620431

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, kątowy, obrotowy, do blokady standardowej i SPEEDCON, M17, liczba biegunów: 5+PE, sposób połączenia styku: Pin, Oring osiowy, 4x Ø 2,7 mm, ekranowany: tak, wymiar kołnierza: 25,75 mm x 25,75 mm, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: ST

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Łatwe podłączanie dzięki regulowanemu bezstopniowo do 310° kierunkowi odejścia kabla
Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę