Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

SACC-DSI-M12MSL-4FE-M16XL/1,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1163066

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Moc, 5-bieg., Wtyk, proste, M12, L-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 1,5 m, 2,50 mm2, Skrętka PEX, zalewane, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Do urządzeń kompaktowych: przesyłanie wysokiej mocy na niewielkiej przestrzeni
Zoptymalizowany kontur obudowy XL do klucza 19 mm zapewniający łatwy montaż
Mechaniczne ograniczenie dokręcania do stabilnego uszczelnienia
Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
Indywidualne wersje i długości przewodów
Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC