SACC-DSI-M12FS-5CON-PG9/1,0SCO
-
Przepust kablowy
1458890
Przepust kablowy, Uniwersalny, 5-bieg., Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, A-kodowanie, długość kabla: 1 m, 0,34 mm2, skrętka TPE
Szczegóły produktu
Uwaga dotycząca eksploatacji | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. |
• OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. | |
• OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
• Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. | |
• W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. | |
• Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. | |
• Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). | |
• W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. | |
• Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione | |
• Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych. | |
• Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: o Na produkcie o Na etykiecie na opakowaniu o W dołączonej dokumentacji o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie |
|
• Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact | |
• Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie | |
• Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. | |
• W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Moment dokręcania | 2 Nm ... 3 Nm |
Typ produktu | Złącza okrągłe (po stronie urządzenia) |
Rodzaj czujnika | Uniwersalny |
Liczba biegunów | 5 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | nie |
Kodowanie | A |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał uszczelki | FKM |
materiał styku | CuZn |
materiał powierzchni styku | Au |
materiał uchwytu styków | PA 6.6 |
Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
Napięcie znamionowe UN | 60 V |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
maksymalny opór przewodu | 57,6 mΩ/m |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | > 100 |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja głowicy | Gniazdo |
Odejście kabla głowica | proste |
Rodzaj gwintu głowicy | M12 |
Rodzaj rygla głowica | SPEEDCON |
Kodowanie | A |
Długość przewodów | 1 m |
Typ przewodu | skrętka TPE |
Rodzaj sygnału/kategoria | Uniwersalny |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,2 mm ±0,07 mm |
Pojedyncze żyły, kolor | czarny, brązowy, niebieski, biały, szary |
Przekrój przewodu | 0,34 mm² |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,25 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Materiał izolacji żył | TPE |
Grubość ścianki izolacji | 0,21 mm |
Napięcie znamionowe przewodu | 300 V |
Napięcie pomiarowe przewodu | 2000 V AC |
Oporność linii | ≤ 57,6 mΩ/m |
Rezystancja izolacji przewodu | ≥ 20 MΩ*km |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP67 (w stanie wetkniętym) |
IP65 (w stanie wetkniętym) | |
IP65/IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego) | |
-25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
-40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
M12 | |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
Numer artykułu | 1458890 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 100 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABQCDH |
Klucz produktu | ABQCHE |
GTIN | 4046356649308 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 34,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 34,5 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
Indywidualne wersje i długości przewodów
Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC
Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław