SACC-DSI-FS-4CON-PG9/1,2 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1001317

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Uniwersalny, 4-bieg., Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, A-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 1,2 m, 0,34 mm2, skrętka TPE, zalewane, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
Indywidualne wersje i długości przewodów
Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC
Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania