RC-1RP1N124300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1611539

M23, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, seria: RC, prosta, Blokada śrubowa, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Pin, kielich lutowniczy, oring radialny, Grubość ścianki min.: 2,7 mm, Grubość ścianki maks.: 3,5 mm, kodowanie: N, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 4 kw. 2025 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne