RC-19P1N12H000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1602608

M23, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, seria: RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 16+3, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Pin, kielich lutowniczy, Oring osiowy, Grubość ścianki min.: 0,8 mm, Grubość ścianki maks.: 6,5 mm, kodowanie: N

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne