RC-17S1N8A5100 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1602111

M23, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, seria: RC, prosta, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 17, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, Uszczelka płaska, Grubość ścianki min.: 2,7 mm, Grubość ścianki maks.: 3,5 mm, kodowanie: N

Szczegóły produktu






Produkty kompatybilne