RC-12P2N122S00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1597900

M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, seria: RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: kierunek przeciwny, sposób połączenia styku: Pin, kielich lutowniczy, Uszczelka płaska, kodowanie: N, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 3 kw. 2025 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne