UC-12SDS8A80DU - Złącze kablowe
1613180

M23, Złącze kablowe, seria: UC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, zakres średnicy kabli: 2 mm ... 14,5 mm, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne