RC-19S1N12ZL00 - Złącze kablowe
1602959

M23, Złącze kablowe, seria: RC, kątowe, ekranowany: nie, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 16+3, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Gniazdo, kielich lutowniczy, kodowanie: N, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne