RC-17S1N8A80EN - Złącze kablowe
1602142

M23, Złącze kablowe, prosta, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 17, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 3 mm ... 10,5 mm, kodowanie: N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241438

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne