RC-09S1N12C3X7 - Przepust ścianki tylnej
1596071

M23, Przepust ścianki tylnej, seria: RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 8+1, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Gniazdo, kielich lutowniczy, oring radialny, Grubość ścianki maks.: 2,5 mm, zakres średnicy kabli: 4,5 mm ... 5,5 mm, kodowanie: N

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne