VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R
-
Ograniczniki przepięć typu 2
1466640
Wtykowy ogranicznik przepięć typu 2 / klasa II, do 1-fazowych sieci zasilających ze wspólnym PE i N w jednym przewodzie (system 2-przewodowy: L, N/PEN), z zestykiem komunikacji zdalnej.
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | |
| Wskazówka | Do zastosowania we wszystkich systemach niskiego napięcia między L-PEN. Tylko do użytku w systemach IT pomiędzy L-PE, gdy części przewodzące dostępne wyposażenia instalacji niskiego napięcia są połączone instalacją uziemiającą stacji transformatorowej (wspólne uziemienie stacji transformatorowej wysokiego napięcia i części przewodzących dostępnych instalacji niskiego napięcia). RE = RA zgodnie z VDE 0100-442:2013, ilustracja 44.A1 i tabela 44.A1 |
| W przypadku oprzewodowania o stopniu zanieczyszczenia 3 i przy użyciu końcówki widełkowej, należy zachować dodatkową minimalną odległość boczną 1 mm od uziemionych powierzchni przewodzących dla przekrojów ≥ 16 mm². Nie są wymagane dodatkowe odstępy boczne ze względu na stopień zanieczyszczenia 2. |
|
| Rodzina produktów | VAL-SPP |
| Klasa testu IEC | II |
| T2 | |
| Typ EN | T2 |
| System zasilania IEC | TN |
| TT | |
| Konstrukcja | Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy |
| Liczba biegunów | 1 |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny, styk sygnalizacji zdalnej |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | ≤ 1,75 mVA |
| Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Wskazanie / sygnalizacja zdalna | |
| Określenie przyłącza | Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia |
| Funkcja łączeniowa | Zestyk przełączny |
| potrzebny maks poprzedzający bezpiecznik | 1 A (gG) |
| Napięcie robocze AC | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (amsl) przy stopniu zanieczyszczenia 2) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (amsl)) | |
| Prąd roboczy AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Napięcie robocze DC | 30 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Prąd roboczy DC | 1 A DC |
| Napięcie robocze DC | 125 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Prąd roboczy DC | 200 mA DC |
| Typ izolacji | Produkt ma podwójną/wzmocnioną izolację pomiędzy obwodem głównym i pomocniczym. |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Gwint śruby | M5 |
| Moment dokręcania | 3 Nm ... 3,5 Nm |
| Długość odizolowania | 18 mm |
| Przekrój przewodu giętkiego | 1,5 mm² ... 35 mm² (bez tulejki) |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 przewody o takim samym przekroju) | |
| Przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 przewody o takim samym przekroju) | |
| Przekrój przewodu AWG | 15 ... 2 |
| 2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 przewody o takim samym przekroju) | |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 przewody o takim samym przekroju) | |
| Rodzaj przyłącza | Widełk. końcówka kabla |
| Przekrój przewodu giętkiego | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 17,8 mm |
| Wysokość | 110,8 mm |
| Głębokość | 71,5 mm (ze szyna DIN 7,5 mm) |
| Szerokość | 1 TE |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| jasnoszary (RAL 7035) | |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
| Wartość CTI materiału | 600 |
| Materiał izolacyjny | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Grupa materiałów | I |
| Materiał obudowy | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Tory ochronne | L-N |
| L-PE | |
| L-PEN | |
| Napięcie znamionowe UN | 240 V AC ±10 % (TN) |
| 240 V AC ±10 % (TT) | |
| 230 V AC ±10 % (IT) | |
| Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksymalne napięcie robocze UC | 350 V AC |
| znam. prąd obciążenia IL | 80 A (25 mm²) |
| Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 5 µA |
| Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs | 20 kA |
| Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Odporność na zwarcie ISCCR | 25 kA |
| Poziom ochrony Up | ≤ 1,5 kV |
| Napięcie resztkowe Ures | ≤ 1,5 kV (przy In) |
| ≤ 1,3 kV (dla 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (przy 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (przy 3 kA) | |
| Napięcie udarowe zadziałania dla 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
| Zachowanie TOV dla UT | 460 V AC (5 s / withstand mode) |
| 460 V AC (120 min / withstand mode) | |
| Czas odpowiedzi tA | ≤ 25 ns |
| Maksymalne zabezpieczenie wstępne w instalacjach przelotowych V | 80 A (gG) |
| Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym | 200 A (gG) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20C (po zamontowaniu) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura otoczenia (montaż) | 5 °C ... 50 °C |
| Wysokość | ≤ 5000 m (amsl) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 25g (Półsinusioda / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Drgania (praca) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Normy/przepisy | IEC 61643-11 |
| Wskazówka | 2011 |
| Normy/przepisy | EN 61643-11 |
| Wskazówka | 2012 + A11:2018 |
| Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
| Numer artykułu | 1466640 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CL1385 |
| Klucz produktu | CL1385 |
| GTIN | 4063151861414 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 146,95 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 124,7 g |
| Numer taryfy celnej | 85366930 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Prosta i bezpieczna instalacja dzięki nowatorskim funkcjom obsługi i bezpieczeństwa
Niezawodna ochrona instalacji dzięki maksymalnej mocy i wytrzymałości
Szeroki zakres zastosowań dzięki zoptymalizowanej konstrukcji i bogatemu portfolio
Łatwe projektowanie dzięki kompleksowym danym cyfrowym i selektorom
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław