Ograniczniki przepięć do urządzeń informatycznych

Ochrona przed przepięciami dla informatyki i telekomunikacji

Interfejsy urządzeń informatycznych są szczególnie wrażliwe na przepięcia. Ograniczenie wysokich prędkości transmisji przez układ ochronny nie jest mile widziane. Wydajne i reagujące szybko elementy zapewniają dobrą ochronę przy minimalnym tylko tłumieniu. Zapewnia to ograniczenie przepięć. Przepustowość pozostaje niemalże bez zmian.

Go to Product Detail Page for item 2906797
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Ogranicznik przepięć
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Ogranicznik przepięć
2906797

Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i elementu bazowego, z wbudowanym wskaźnikiem statusu i odłącznikiem nożowym do trzech żył sygnałowych ze wspólnym potencjałem odniesienia. Do zastosowań HF i interfejsów telekomunikacyjnych bez napięcia zasilającego. Uziemienie pośrednie przez iskiernik gazowy, dopuszczenie Ex e do strefy 2, kompatybilny z HART. Możliwość stosowania w obwodach związanych z bezpieczeństwem do SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2801288
PT-IQ-3-HF-12DC-PT - Ogranicznik przepięć
PT-IQ-3-HF-12DC-PT - Ogranicznik przepięć
2801288

Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i elementu bazowego, z wbudowanym w module wielopoziomowym wskaźnikiem statusu dla trzech żył ze wspólnym potencjałem odniesienia. Dla zastosowań HF i interfejsów telekomunikacyjnych bez napięcia zasilającego (do 90 Mbit/s). Możliwość stosowania w obwodach związanych z bezpieczeństwem do SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2800995
PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT - Ogranicznik przepięć
PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT - Ogranicznik przepięć
2800995

Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i elementu bazowego, z wbudowanym w module wielopoziomowym wskaźnikiem statusu dla trzech żył ze wspólnym potencjałem odniesienia. Dla zastosowań HF i interfejsów telekomunikacyjnych bez napięcia zasilającego (do 90 Mbit/s). Możliwość stosowania w obwodach związanych z bezpieczeństwem do SIL 3.

Korzyści

  • Zgodność ze wszystkimi normami – zarówno dotyczącymi ochrony przed przepięciami, jak i sieci IT o wysokich prędkościach
  • Ochrona wszystkich popularnych aplikacji i sygnałów dzięki kompletnemu asortymentowi produktów
  • Wszechstronne możliwości zastosowania dzięki konstrukcji oraz technikom przyłączeniowym spełniającym wymogi aplikacji
  • Prosta kontrola dzięki wtykowym ogranicznikom przepięć
Ogranicznik przepięć do systemów informatycznych

Ograniczniki przepięć do systemów informatycznych

Konfigurator ochrony przed przepięciami do sieci informatycznych

Skonfiguruj ochronę przed przepięciami dla swoich sieci przesyłania danych.

Przegląd rodzin produktów

Produkty z rodziny produktów DATATRAB DT do różnych zastosowań
Jednoczęściowa ochrona przed przepięciami do zastosowań telekomunikacyjnych z różnymi technikami przyłączeniowymi
PLUGTRAB PT-IQ z techniką połączeń Push-in i 3-stopniową sygnalizacją
Produkty z rodziny produktów DATATRAB DT do różnych zastosowań

Rodzina produktów DATATRAB DT firmy Phoenix Contact to ochrona do różnych zastosowań:

  • Szybkie sieci Ethernet do 10 Gb
  • Sieci ze standardem RS-485
  • Interfejsy analogowe i cyfrowe dla telekomunikacji, w tym DSL

Wszystkie ograniczniki przepięć są zgodne z wymaganiami systemu i oparte na odpowiedniej technice przyłączeniowej.

DT-LAN-CAT6+ obsługuje różne protokoły danych przy wysokich szybkościach transmisji, np. Ethernet, „Power over Ethernet” (PoE), ISDN, Token Ring czy DS1.

DATATRAB można użyć jako adaptera lub jako modułu na szynę DIN.

Jednoczęściowa ochrona przed przepięciami do zastosowań telekomunikacyjnych z różnymi technikami przyłączeniowymi

Wąski ogranicznik TERMITRAB complete z TTC‑6‑1x2‑TELE… o szerokości zaledwie 6 mm zapewnia niezawodną ochronę dla interfejsów telekomunikacyjnych. Układ ochronny jest zoptymalizowany do aplikacji VDSL. Również przy wysokich prędkościach danych sięgających 250 Mbit/s ten kompaktowy ogranicznik zapewnia niezawodną ochronę przed przepięciami, nie powodując przy tym zakłóceń sygnału użytkowego.

Ograniczniki przepięć dla interfejsów telekomunikacyjnych są dostępne zarówno w wersji przyłączami Push-in, jak i przyłączami śrubowymi.

PLUGTRAB PT-IQ z techniką połączeń Push-in i 3-stopniową sygnalizacją

Inteligentna ochrona przed przepięciami PLUGTRAB PT-IQ chroni przed przepięciami również przewody do transmisji danych. Układ ochronny jest specjalnie dopasowany do zastosowania przy wysokich częstotliwościach. Wszystkie elementy układu ochronnego ograniczające napięcie są cały czas monitorowane.

Pozwala to na wykrycie uszkodzeń powstałych w wyniku częstych przepięć. Dzięki wielostopniowemu wskaźnikowi statusu można w każdej chwili rozpoznać status urządzenia ochronnego:

  • czerwony = konieczna wymiana
  • żółty = zalecana wymiana
  • zielony = prawidłowy stan urządzenia

Dzięki modułowi kontrolno-zasilającemu jest zrealizowana zbiorcza sygnalizacja zdalna wszystkich połączonych urządzeń ochronnych. Do wyboru jest tradycyjne przyłącze śrubowe lub komfortowa technika połączeń Push-in.

Ochrona przed przepięciami dla urządzeń informatycznych

DATATRAB w praktyce

Typowe obszary zastosowań

Urządzenia ochronne dla urządzeń informatycznych dzielą się na dwa obszary:

  • Interfejsy danych
  • Aplikacje telekomunikacyjne

Transmisja danych pracuje przy użyciu bardzo małych napięć i wysokich szybkości transmisji. Systemy telekomunikacyjne z powodu infrastruktury kablowej wykorzystują natomiast niewielkie szybkości transmisji i wyższe napięcia.