TTC-6P-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I
-
Ogranicznik przepięć
2906828
Ochrona przed przepięciami z wbudowanym wskaźnikiem statusu i odłącznikiem nożowym do 3-żyłowego iskrobezpiecznego obwodu sygnałowego Ex i ze wspólnym potencjałem odniesienia. Do zastosowań HF. Uziemienie pośrednie przez iskiernik gazowy, kompatybilność z HART. Nadaje się do zastosowania w systemie magistrali obiektowej (np. Profibus PA) wg koncepcji FISCO, APL ready. Możliwość stosowania w obwodach związanych z bezpieczeństwem do SIL 3.
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Oszczędność miejsca i kosztów dzięki niewielkiej szerokości 6 mm
Ciągłe monitorowanie urządzeń ochronnych i mechaniczny wskaźnik statusu z opcjonalną sygnalizacją zdalną
Łatwy wybór niezależnie od wymagań w dziedzinie AKPiA dzięki kompleksowej ofercie produktów o indywidualnych właściwościach
Łatwa kontrola i dokumentowanie przy użyciu CHECKMASTER 2 dzięki wtykowym modułom ochronnym
Brak wpływu na sygnał podczas czynności serwisowych dzięki neutralnej impedancji podczas podłączania i odłączania wtyków ochronnych