TTC-6-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Ogranicznik przepięć
2906769

Ochrona przed przepięciami z wbudowanym wskaźnikiem statusu i odłącznikiem nożowym do trzech żył sygnałowych ze wspólnym potencjałem odniesienia. Dla zastosowań HF i interfejsów telekomunikacyjnych bez napięcia zasilającego (do 90 Mb/s). Uziemienie pośrednie przez iskiernik gazowy. Możliwość stosowania w obwodach związanych z bezpieczeństwem do SIL 3.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność miejsca i kosztów dzięki niewielkiej szerokości 6 mm
Ciągłe monitorowanie urządzeń ochronnych i mechaniczny wskaźnik statusu z opcjonalną sygnalizacją zdalną
Łatwy wybór niezależnie od wymagań w dziedzinie AKPiA dzięki kompleksowej ofercie produktów o indywidualnych właściwościach
Łatwe rozłączanie obwodów sygnałowych w celu wykonania czynności konserwacyjnych dzięki pionowemu rozłącznikowi nożowemu