DT-TELE-RJ45
-
Ogranicznik przepięć
2882925
Wtyki pośrednie z ochroną przed przepięciami dla analogowych i cyfrowych złączy telekomunikacyjnych (VDSL do 50 Mb/s). Połączenie: RJ45(RJ12/RJ11) i zacisk śrubowy (COMBICON). Alternatywnie zatrzaskiwane na szynie nośnej.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Ochrona przed przepięciami urządzeń informatycznych |
Rodzina produktów | DATATRAB |
Klasa testu IEC | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Konstrukcja | Wtyki pośrednie do montażu na szynie montażowej |
Liczba biegunów | 4 |
pary żył na moduł | 2 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Rodzaj przyłącza | RJ45 / COMBICON |
Gwint śruby | M2 |
Moment dokręcania | 0,22 Nm |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 25 mm |
Wysokość | 102 mm |
Głębokość | 63,5 mm |
Kolor | srebrny |
czarny (RAL 9005) | |
Materiał obudowy | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Kierunek działania | Line-Line & Line-Ground/Shield |
Maksymalne napięcie robocze UC | 185 V DC |
130 V AC | |
Prąd znamionowy | ≤ 380 mA (25 °C) |
Prąd roboczy IC przy UC | ≤ 6 µA |
Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 4 µA |
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-żyła) | ≤ 5 kA |
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-ziemia) | ≤ 5 kA |
Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (8/20) µs | 10 kA |
znamionowy prąd impulsowy Ian (10/1000)µs (żyła-żyła) | 100 A |
znamionowy prąd impulsowy Ian (10/1000)µs (żyła-ziemia) | 100 A |
znamionowy prąd impulsowy Ian (10/700)µs (żyła-żyła) | 150 A |
znamionowy prąd impulsowy Ian (10/700)µs (żyła-ziemia) | 150 A |
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-żyła) statycznie | ≤ 250 V |
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-ziemia) statycznie | ≤ 250 V |
Napięcie resztkowe przy In (faza-faza) | ≤ 120 V |
Napięcie resztkowe przy In (faza-uziemienie) | ≤ 120 V |
Poziom ochrony Up (żyła-żyła) | ≤ 250 V (B2 - 4 kV / 100 A) |
≤ 250 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 250 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Poziom ochrony Up (żyła-uziemienie) | ≤ 250 V (B2 - 4 kV / 100 A) |
≤ 250 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 250 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Czas zadziałania tA (żyła-żyła) | ≤ 100 ns |
czas zadziałania tA (żyła-ziemia) | ≤ 100 ns |
Tłumienność wtrąceniowa aE, sym. | typ. 0,5 dB (≤ 5 MHz / 100 Ω) |
typ. 0,3 dB (≤ 8 MHz/150 Ω) | |
typ. 0,3 dB (≤ 2,5 MHz/600 Ω) | |
Częstotliwość graniczna fg (3 dB), sym. w systemie 100 Ω | typ. 50 MHz |
Pojemność (faza-faza) | typ. 20 pF (f= 1 MHz / VR= 0 V) |
Pojemność (faza-ziemia) | typ. 20 pF (f= 1 MHz / VR= 0 V) |
Rezystancja na tor | 3,3 Ω 10 % |
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | brak |
Odporność na prąd udarowy (żyła-żyła) | B2 - 4 kV / 100 A |
C1 - 1 kV / 500 A | |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
Odporność na prąd udarowy (żyła-ziemia) | B2 - 4 kV / 100 A |
C1 - 1 kV / 500 A | |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
D1 - 1 kA |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Normy/przepisy | IEC 61643-21 |
Wskazówka | 2012 |
Normy/przepisy | EN 61643-21 |
Wskazówka | 2013 |
Sposób montażu | Wtyki pośrednie odpowiednie do złącza i szyna nośna 35 mm |
Numer artykułu | 2882925 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CL3221 |
Klucz produktu | CL3221 |
GTIN | 4046356155137 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 324,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 314,324 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 385eeb3d-939f-419a-a4d2-a539f7ea43e9 |
Korzyści
Łatwe włączenie do sieci za pomocą złącza RJ45/COMBICON
Brak wpływu na sygnały dzięki dopasowanemu układowi ochronnemu
Możliwość montażu dostosowanego do wymogów szaf rozdzielczych poprzez usunięcie adaptera przyłącza uziemienia
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław