D-UFB-PB
-
Ogranicznik przepięć
2880642
Ochrona przeciwprzepięciowa dokładna w 9-biegunowym wtyku D-SUB do zastosowań w sieci PROFIBUS DP o szybkości transmisji do 12 Mb/s.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Ochrona przed przepięciami urządzeń informatycznych |
Rodzina produktów | DATATRAB |
Klasa testu IEC | C1 |
C3 | |
B2 | |
Klasa wymagań VDE | C1 |
C3 | |
B2 | |
Konstrukcja | Wtyk przyłączeniowy |
Liczba biegunów | 4 |
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | brak |
Przyporządkowanie pinów | 3, 5, 6, 8 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Przyłącze wtykowe D-SUB | |
Rodzaj przyłącza | wtyk D-SUB |
Przyłącze dla płytki drukowanej | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 5 mm |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,14 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 1 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 26 |
Przekrój przewodu AWG max. | 16 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe i D-SUB 9 |
Gwint śruby | M2 |
Moment dokręcania | 0,25 Nm |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 16 |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 44,5 mm |
Wysokość | 58 mm |
Głębokość | 16,6 mm |
Wymiary zewnętrzne | |
Średnica zewnętrzna min. | 7,6 mm |
Średnica zewnętrzna maks. | 8,4 mm |
Kolor | srebrny |
Materiał obudowy | ABS, metalizowany |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Liczba cykli wtykania | > 200 |
Kierunek działania | Line-Line & Line-Earth Ground |
Maksymalne napięcie robocze UC | 5,2 V DC |
Prąd znamionowy | 250 mA (25 °C) |
Prąd roboczy IC przy UC | ≤ 100 µA |
Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 100 µA |
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-żyła) | 350 A |
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-ziemia) | 350 A |
Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (8/20) µs | 350 A |
odprowadzany prąd udarowy Imax (8/20) µs maksymalny (żyła-żyła) | 350 A |
odprowadzany prąd udarowy Imax (8/20) µs maksymalny (żyła-ziemia) | 350 A |
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-żyła) spike | ≤ 20 V |
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-ziemia) spike | ≤ 20 V |
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-żyła) statycznie | ≤ 14 V |
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-ziemia) statycznie | ≤ 14 V |
Ograniczenie napięcia wyjściowego przy (10/700) µs (żyła-żyła) | ≤ 15 V (Uo=4 kV) |
Ograniczenie napięcia wyjściowego przy (10 /700) µs (żyła-ziemia) | ≤ 15 V (Uo=4 kV) |
Napięcie resztkowe przy In (faza-faza) | ≤ 25 V |
Napięcie resztkowe przy In (faza-uziemienie) | ≤ 25 V |
Poziom ochrony Up (żyła-żyła) | ≤ 25 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 15 V (C3 - 25 A) | |
≤ 15 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
Poziom ochrony Up (żyła-uziemienie) | ≤ 25 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 15 V (C3 - 25 A) | |
≤ 15 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
Czas zadziałania tA (żyła-żyła) | ≤ 500 ns |
czas zadziałania tA (żyła-ziemia) | ≤ 500 ns |
Częstotliwość graniczna fg (3 dB), sym. w systemie 100 Ω | typ. 70 MHz |
Indukcyjność na tor | 0,11 µH |
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | brak |
Odporność na prąd udarowy (żyła-żyła) | C1 - 500 V / 250 A |
C3 - 2 kV / 25 A | |
Odporność na prąd udarowy (żyła-ziemia) | C1 - 500 V / 250 A |
C3 - 2 kV/25 A |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP40 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 75 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 75 °C |
Klasa wymagań VDE | C1 |
C3 | |
B2 | |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | |
Normy/przepisy | IEC 60664-1 / DIN VDE 0110-1 |
Normy Specyfikacja informatyczna | |
Normy/przepisy | IEC 61643-21 |
DIN EN 61643-21 | |
IEC 61643-21 | |
DIN EN 61643-21 | |
Normy/przepisy | IEC 61643-21 |
Sposób montażu | Montaż bezpośredni na interfejsie urządzenia |
Numer artykułu | 2880642 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CL3113 |
Klucz produktu | CL3113 |
GTIN | 4046356048989 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 52,8 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 52,8 g |
Numer taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9bc3aadc-885e-4321-8a11-8cd8837f9d1d |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Oszczędność miejsca dzięki zastosowaniu bezpośrednio na interfejsie
Dopasowany układ ochronny umożliwia prędkości do 12 Mb/s
Dopasowanie właściwości transmisyjnych dzięki włączanemu opcjonalnie terminatorowi
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław